H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 NetC3_1
$3 NetC3_2
$4 NetGS0_1
$5 NetGS1_1
$6 NetJ2_1
$7 NetJ2_2
$8 NetR1_2
$9 NetR2_2
$10 NetTB4_2
$11 VS
#
#Netlist points
#
1 0.0216536 0.65 0.35 B e e staggered 0 0 0
1 0.0216536 0.375 1.325 B e e staggered 0 0 0
1 0.02 2.2 0.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.02 2.2 0.7 B e e staggered 0 0 0
1 0.02 1.525 1.35 B e e staggered 0 0 0
1 0.0216536 2.1682677 1.9 B e e staggered 0 0 0
1 0 0.3432677 0.35 T 0.185 0.135 e s
1 0 0.3432677 1.65 T 0.185 0.135 e s
1 0 2.2 2.175 T 0.185 0.135 e s
1 0 1.025 1.306496 T 0.0374016 0.0393701 e s
1 0 0.75 1.3690945 T 0.0964567 0.1003937 e s
1 0 1.1423229 1.2627953 T 0.0669291 0.0177165 e s
1 0.0065 1.4 1.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 0.175 0.475 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.225 0.825 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.808 1.2 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 2.1 0.825 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.975 1.1 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1 1.966 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.85 1.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.95 1.966 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.808 0.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.558 1.966 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 1.308 0.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 0.808 1.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 0.808 0.466 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 0.558 1.966 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.0065 0.308 1.466 B e e staggered 0 0 0 v
2 0 0.88 1.65 T 0.185 0.135 e s
2 0 1.1935039 1.4 T 0.0393701 0.0374016 e s
2 0 1.125 1.6935039 T 0.0374016 0.0393701 e s
2 0 1.1423229 1.2883859 T 0.0669291 0.0177165 e s
2 0.014 1.125 1.6 B e e staggered 0 0 0 v
3 0 1.325 1.6935039 T 0.0374016 0.0393701 e s
3 0 1.575 1.65 T 0.185 0.135 e s
3 0 1.256496 1.4 T 0.0393701 0.0374016 e s
3 0 1.3076772 1.2883859 T 0.0669291 0.0177165 e s
3 0.014 1.325 1.6 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.0216536 1.75 0.35 B e e staggered 0 0 0
4 0.02 2.1 0.7 B e e staggered 0 0 0
4 0 1.45 0.35 T 0.185 0.135 e s
4 0 1.3076772 1.2116142 T 0.0669291 0.0177165 e s
5 0.0216536 1.9 0.35 B e e staggered 0 0 0
5 0.02 2.1 0.975 B e e staggered 0 0 0
5 0 2.2 0.35 T 0.185 0.135 e s
5 0 1.3076772 1.2372048 T 0.0669291 0.0177165 e s
6 0.02 1.725 1.35 B e e staggered 0 0 0
6 0.0216536 2.1682677 1.75 B e e staggered 0 0 0
6 0 2.2 1.45 T 0.185 0.135 e s
7 0.02 1.625 1.35 B e e staggered 0 0 0
7 0 1.3076772 1.2627953 T 0.0669291 0.0177165 e s
8 0.0216536 1.3 2.15 B e e staggered 0 0 0
8 0 1.325 1.756496 T 0.0374016 0.0393701 e s
8 0.014 1.325 1.85 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0216536 1.15 2.15 B e e staggered 0 0 0
9 0 1.125 1.756496 T 0.0374016 0.0393701 e s
9 0.014 1.125 1.85 B e e staggered 0 0 0 v
10 0.0216536 0.8 0.35 B e e staggered 0 0 0
10 0 1.1 0.35 T 0.185 0.135 e s
10 0 1.1423229 1.2116142 T 0.0669291 0.0177165 e s
11 0.0216536 0.375 1.175 B e e staggered 0 0 0
11 0.02 2 0.975 B e e staggered 0 0 0
11 0.02 2 0.7 B e e staggered 0 0 0
11 0 1.025 1.2435039 T 0.0374016 0.0393701 e s
11 0 0.75 1.1309055 T 0.0964567 0.1003937 e s
11 0 1.1423229 1.2372048 T 0.0669291 0.0177165 e s
11 0 0.3432677 0.875 T 0.185 0.135 e s